??
Selección de modelo CAD
K0322.16
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0322 - Piezas de presión con resorte, ranura y bola, acero inoxidable, aseguradas con LONG-LOK
Lista de materiales
K0322.16
BESTKIPP
Referencia
K0322.16
POS
Posición bola
mm
Enter value for POS
Posición bola
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Cuerpo de base
Acero inoxidable
AUS
Versión
Fuerza del muelle estándar
D
Rosca
M 16
D1
Diámetro
10.0 mm
L
Longitud
24 mm
L1
Longitud
14 mm
L2
Longitud
Aprox. dos filetes mm
H
Recorrido del muelle
3.5 mm
N
Ranura
2.5 mm
F1
Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N
65 N
F2
Fuerza del muelle final F2 aprox. N
125 N
DREHMOMENTEIN
Par de apriete aprox.
3.95 Nm
DREHMOMENTAUS
Par de desenroscado
2.95 Nm
GEW
Peso aprox.
0.0228 kg
INFO
Indicaciones técnicas
Info
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245840922
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions